Publiceer je producten
Universele poef se:dot
Universele poef se:dot
Universele poef se:dot
Universele poef se:dot
Universele poef se:dot
    sedus

    Universele poef se:dot

    Het kantoor is de basis voor persoonlijke uitwisseling en een centrale locatie voor geplande en informele bijeenkomsten. De klassieke werkgebieden worden niet langer gekenmerkt door bureautafel en bureaustoel alleen, maar zijn ook inricht met gerieflijke elementen die zorgen voor de feelgoodfactor. Als universele poef past se:dot in elke werksituatie – in workshopruimten, stiltewerkplekken en loungezones. Hij overtuigt door zijn zitcomfort en zorgt voor een gezellige uitstraling.

    Specificatie
    • Kleine accenten, ook tijdens het zitten.

      Voor omvattende concepten in de kantoorplanning tot in het kleinste detail. Vooral de creatieve en communicatieve manier van werken wordt ondersteund door de lichte en flexibele zitplaatsen.

      Toepassingen

      • Workshop-, seminar- en besprekingsruimten
      • Ontmoetingszones voor communicatie, het onderhouden van contacten en knooppunten, zoals bijv. loungezones en ontvangstgedeelten
      • Informele en beweeglijke ontmoetingen
      • Besprekings- en seminarruimtes
      • Kantine, bistro en cafetaria

      Zitting en corpus

      De cilindrisch afgeronde vorm biedt niet alleen een modern design, de vorm bevordert met name het dynamische zitten en de beweging. Door het volledig gestoffeerde oppervlak van zachtschuim en het binnenwerk van karton is de kruk zeer licht. Zitkussen en buitenstoffering kunnen worden gekozen in de verschillende bekledingsmaterialen of -kleuren, waardoor een tweekleurige vormgeving mogelijk is.

      Stoffering:

      • Dikte stoffering: ca. 45 mm
      • Zithoogte: 390 mm/450 mm

      Bekleding:

      • Beschikbaar in alle huidige stof- en ledercollecties.
      • Corpus en bekleding kunnen binnen een stofcollectie onafhankelijk van elkaar in kleur worden geconfigureerd.
      • Lederen en kunstlederen bekledingen kunnen onderling en met alle stofcollecties worden gecombineerd

      Kenmerken van de bediening

      • Robuuste, lichte constructie
      • Laag totaalgewicht zorgt voor gemakkelijk transport en moeiteloos verplaatsen
      • Veilige stand door vlaksluitende, zwarte antislipstof

      Alleen voor de kleine poef (pf-905):

      Dankzij de geïntegreerde lederen lus kunnen de poefjes intuïtief en snel verplaatst worden.

      • Lederen lus altijd zwart

      Gewicht:

      • Voor diameter 430 mm: 4,5 kg
      • Voor diameter 730 mm: 9,7 kg

      Gebruikersgewicht:

      110 kg

        Extra uitrusting

        • Brandwerende uitvoering EN 1021, deel 1&2 (Code 6004) - mogelijk in combinatie met de bekledingsstoffen Step of Fame.
        • Brandwerende uitvoering UK FFSR (Code 6024) – mogelijk in combinatie met bekledingsstoff Fame.
        • Brandwerende uitvoering UNI CLASS 1.IM. (Code 6044) – mogelijk in combinatie met bekledingsstoff Step.

        Transport en verzending

        Kant en klaar gemonteerd in folieverpakking.
        Op verzoek verkrijgbaar in kartonnen verpakking.

        Alleen voor de kleine poef (pf-905):

        Verkrijgbaar in verpakking die geschikt is voor koeriersdiensten

        (445 x 445 x 480 mm & 1,5 kg)

        Kwaliteitsnormen:

        Onderneming:

        • Productie volgens DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagement
        • Productie volgens DIN ISO 14001 milieumanagement

        Product:

        • GREENGUARD certified
        • Gecontroleerd op schadelijke stoffen door TÜV Rheinland LGA Products GmbH
        • Hoogwaardige materialen
        • 5 jaar garantie
        • GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH conform DIN EN 16139 L1/DIN 4573

        Ecologie:

        • Alle componenten kunnen in de afzonderlijke materiaalgroepen worden gescheiden en gerecycled.
        • 10 jaar verkrijgbaarheid van reserveonderdelen
        • Bekledingsstoffen: Öko-Tex-Standard 100
        • Bekledingsstoffen niet verlijmd
        • Eenvoudige demontage
        • FACT-sheet ecologische balans
      Technische specificatie
      • Unieke ref.universal-stool-se-dot
      • ProductfamilieUniversal stool
      • ProductgroepStool
      • TypeObject (enkelvoudig object)
      • Publicatiedatum2024-10-17
      • Editienummer1
      • Hoogte (mm)450
      • Breedte (mm)453
      • Diepte (mm)428
      Gerelateerd
      • Gefabriceerd inDuitsland
      Classificatie
      • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
      • IFC-classificatieFurniture
      • Uniclass 2015-codePr_40_30_29
      • Uniclass 2015-beschrijvingFitted chairs, seats and benches
      • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
      • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Seating
      • OmniClass-nummer23-21 13 00
      • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

      Beschikbaarheid regio

      Europa Azië Afrika