Publiceer je producten
Statafel se:lab high desk
Statafel se:lab high desk
Statafel se:lab high desk
Statafel se:lab high desk
Statafel se:lab high desk
    sedus

    Statafel se:lab high desk

    se:lab high desk verenigt alle voordelen van het moderne hogetafelconcept in zich: ideaal voor beweeglijk teamwork of als ontmoetingspunt voor communicatie. Daarbij ondersteunt hij met een hoogte van 900 mm de spontane verandering van de houding, wat een positief effect kan hebben op de gezondheid en de creativiteit. Dankzij de uitrusting met wielen kan se:lab high desk ongecompliceerd worden verplaatst en is zodoende perfect geschikt voor toepassingen in de middenzones van het kantoor en in werkcafés.

    Specificatie
    • Modelfamilie

      De high desk moet de formele en informele communicatie in de middenzone ondersteunen. De high desks met de hoogten van 1050 en 900 mm moeten uitnodigen om staand te communiceren. Bijeenkomsten moeten sneller verlopen en het bedenken van ideeën moet worden gestimuleerd. De wisselende werkhouding tussen zitten bij de werkplek en staan bij de high desk moet tijdens een bijeenkomst bijdragen tot het welzijn en de prestatieverbetering.

      De modelfamilie moet de volgende tafels omvatten:

      • high desk basistafel op wielen
      • high desk basistafel zonder wielen

      Framesysteem

      Het framesysteem moet gebaseerd zijn op een functionele frameconstructie van twee poten die met behulp van een of twee langstraversen zijn vastgeschroefd. De uiterst stabiele verbinding van de poten met het framesysteem moet plaatsvinden via een stabiel schroefsysteem met elk 2 schroeven om een optimale uitoefening van de kracht in het framesysteem te garanderen.

      Onderstel

      Het onderstel moet uit ronde buizen bestaan. Deze moeten een verfijnde en lichte uitstraling creëren.

      Voor optimale ergonomie moet een omlopende voetreling van edelstaal standaard leverbaar zijn. Deze moet met behulp van knooppuntverbindingen aan de poten worden bevestigd.

      Voor de high desks moeten steldoppen en blokkeerbare wielen leverbaar zijn. Met behulp van de wielen moet het gebruik worden ondersteund bij beweeglijke werkplekconcepten. De wielen moeten een diameter van 65 mm hebben. Bij gebruik van wielen moet de tafelhoogte gelijk blijven.

      De volgende hoogten moeten leverbaar zijn:

      • Stahoogte 1050 mm
      • Tussenhoogte 900 mm

      (dwarsdoorsnede ronde buis Ø 40 mm)

      Tafelbladen

      Afmetingen

      Voor de high desk in standaarduitvoering op wielen moet er keuze zijn uit de volgende lineaire tafelbladen:

      • Breedtes: 1000, 1200, 1400 mm
      • Diepten: 600 mm

      Voor de high desk in standaarduitvoering zonder wielen moet er keuze zijn uit de volgende lineaire tafelbladen:

      • Breedtes: 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
      • Diepten: 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 mm

      Tafelbladen moeten standaard over 90°-hoeken beschikken. Als optie moeten afgeronde hoeken met een radius van r=50 leverbaar zijn.

      Dragermateriaal

      Als werkbladen moeten 19 mm dikke drievoudig gelaagde fijnspaanplaten met melamineharscoating of fineer leverbaar zijn.

      Het gebruik van drievoudig gelaagde fijnspaanplaten moet aansluiten bij de kwaliteit en sterkte van het dragermateriaal genoemd in EN 312-2003.

      Met betrekking tot formaldehyde-emissies moeten de gecoate spaanplaten voldoen aan de norm E05 volgens EN 717-1.

      Modelkenmerken

      high desk

      Standaard moeten de tafelbladen via klemschijven vast verbonden zijn met het onderstel. Als optie moet een variant met clips leverbaar zijn.

      Aanbouwopties

      PC-houder

      De pc-houder moet onder het tafelblad worden bevestigd. De nuttige maat van de dragerplaat moet 450 x 205 mm bedragen. De max. belasting moet 10 kg bedragen.

      Laptophouder

      Voor het tafelprogramma moet een laptophouder worden aangeboden. De bevestiging moet onder het tafelblad gebeuren. De nuttige maat van de dragerplaat moet bij een maximale belasting van 10 kg 350 x 330 mm bedragen.

      Hangende lade

      Er moet een hangende lade worden aangeboden. Deze moet bestaan uit een metalen behuizing die onder het tafelblad wordt geschroefd en een uittrekbare schaal van PET-vilt. De binnenmaat moet 349 x 225 mm en de hoogte 70 mm bedragen, opdat er voldoende opbergruimte is voor de dagelijks benodigde dingen, zoals bijvoorbeeld pennen, schrijfblok en smartphone. De metalen behuizing moet in vijf moderne kleuren gepoedercoat kunnen worden. De viltschaal moet leverbaar zijn in antraciet en lichtgrijs. De hangende lade, moet optioneel met slot gekozen kunnen worden. De max. belasting moet 10 kg bedragen.

        Verpakking

        Door de verdeling over meerdere verpakkingseenheden moet worden gezorgd voor een gering transportvolume.

        Kwaliteit & ecologie

        Het tafelprogramma moet op basis van de variant worden ontworpen conform gedeeltelijk in acht genomen normen:

        • Certificaat gecontroleerde veiligheid in bewerking
        • DIN vakrapport 147
        • DIN EN-527-1/2/3 Bureautafels (behalve voor soft touch)
        • BGI 650
        • DIN EN 16555
        • Aantonen van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) voor relevante onderdelen
        • PEFC-certificering voor houten componenten
        • Certificaat AGR
        • Greenguard

        De processen voor de vervaardiging van de producten moeten zijn gecertificeerd conform de volgende normen:

        • DIN ISO 14001 milieumanagement
        • DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagement
        • DIN ISO 50001 energiemanagement
        • DIN ISO 45001 arbeidsveiligheid
      Technische specificatie
      • Unieke ref.workshop-table-se-lab-high-desk
      • ProductfamilieWorkshop table
      • ProductgroepOffice table
      • TypeObject (enkelvoudig object)
      • Publicatiedatum2024-10-17
      • Editienummer1
      • Hoogte (mm)1051
      • Breedte (mm)1038
      • Diepte (mm)600
      Gerelateerd
      • Gefabriceerd inDuitsland
      Classificatie
      • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
      • IFC-classificatieFurniture
      • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
      • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
      • OmniClass-nummer23-21 13 00
      • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

      Beschikbaarheid regio

      Europa Azië Afrika