Publiceer je producten
Bed Frame Onda
Selva

Bed Frame Onda

4.2 van de 5 sterren4.2(42 reviews)
With fixed back, classical style. Frame in solid beech. Upholstery in high quality polyether foam. The headboard must be attached to the bed frame mod. 2032 or 2033. This model is only available in leather or in single-colour fabrics. Fabric and leather finished with piping. Hardware for attaching to the wall.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2031
  • ProductfamilieInteriors
  • ProductgroepBeds
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2014-03-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)410
  • Breedte (mm)1980
  • Diepte (mm)2050
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalLeer
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)70
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Bedden
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamInterior finishing materials
  • UNSPSC-code3016