Publiceer je producten
LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12

LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12

Sempergreen® pre-cultivated Sedum mix blanket (3/4” or 20 mm thick). Outdoor produced Sedums grown in a mineral based substrate layer on a biodegrable carrier. 85% coverage or more with mostly broadleaf plants in clump form (9-14 species per 100 sq.ft). Maximum of 10 Sedum plants per square foot.
Technische specificatie
  • Unieke ref.NA-1_LW_0-4_green_roof
  • ProductfamilieGreenroof
  • ProductgroepRoof
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2012-11-05
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPVC
  • Secundair materiaalMateriaal
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Dak
  • IFC-classificatieRoof
  • UNSPSC-naamRoofing fabrics
  • UNSPSC-code30151503

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika