Publiceer je producten
A6305 - Drapes, Pair

A6305 - Drapes, Pair

3.7 van de 5 sterren3.7(17 reviews)
This JSN is to be used for determining and defining the location of drapes. Fabric to be flame retardant, variable colors and patterns with backing. Price based on a pair of drapes for a window approximately 36" W X 60" H.
Technische specificatie
  • Unieke ref.A6305
  • ProductfamilieDrapes
  • ProductgroepPair
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1502
  • Breedte (mm)910
  • Diepte (mm)30
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Meubilair
  • IFC-classificatieFurnishing Element