Publiceer je producten
D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm

D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm

Broken arm manual casting machine. The unit is used in dental laboratories to cast precious and non-precious type II/III metals. The unit must be enclosed in a guard well (JSN D0760) sized to accommodate the specific machine.
Technische specificatie
  • Unieke ref.D2540
  • ProductfamilieCasting Machine
  • ProductgroepManual
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)330
  • Breedte (mm)510
  • Diepte (mm)510
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMedische producten - All
  • IFC-classificatieFurnishing Element

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten