Publiceer je producten
D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors

D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors

Wall hung base cabinet unit with a sink. The cabinet has double hinged doors and is set up to accept a sink. It is used, with a sink, by dentists and assistants in the operatory to wash hands and instruments.
Technische specificatie
  • Unieke ref.D9835
  • ProductfamilieCabinets
  • ProductgroepBase
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)890
  • Breedte (mm)760
  • Diepte (mm)610
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurnishing Element