Publiceer je producten
M2050 - Shelving, Storage

M2050 - Shelving, Storage

4.3 van de 5 sterren4.3(25 reviews)
Storage shelving unit. Unit is corrosion resistant stainless steel, galvanized steel or baked enamel on steel. It contains 5 adjustable shelves with 400 pound load capacity. Available in open or closed (end panels) designs. Unit is designed for storage and light industrial applications.
Technische specificatie
  • Unieke ref.M2050
  • ProductfamilieShelving
  • ProductgroepStorage
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2130
  • Breedte (mm)910
  • Diepte (mm)380
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurnishing Element