Publiceer je producten
M2070 - Shelving, Storage

M2070 - Shelving, Storage

4.3 van de 5 sterren4.3(6 reviews)
Storage shelving unit approximately 77" H X 36" W X 18" D. Corrosion resistant baked enamel, galvanized or stainless steel open unit with adjustable shelves. The closed version is also available. For use in the storage room.
Technische specificatie
  • Unieke ref.M2070
  • ProductfamilieShelving
  • ProductgroepStorage
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)910
  • Breedte (mm)2130
  • Diepte (mm)460
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurnishing Element