Publiceer je producten
M7015 - Crib

M7015 - Crib

3.5 van de 5 sterren3.5(11 reviews)
Pediatric crib. Constructed of heavy square steel. Side rails have maximum 2-3/4" bar spacing with a squeeze release. Spring height adjusts from 32 1/2" to 41 1/2" high. Mattresses should be water and stain resistant. The unit is mounted on ball bearing casters. To be used in pediatric departments.
Technische specificatie
  • Unieke ref.M7015
  • ProductfamilieCrib
  • ProductgroepCrib
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1550
  • Breedte (mm)760
  • Diepte (mm)1520
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Bedden
  • IFC-classificatieFurnishing Element