Publiceer je producten
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet

R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet

4.5 van de 5 sterren4.5(10 reviews)
This is a 14 Cubic Foot frostless top mount refrigerator/freezer approximately 64" H x 28" W x 29" D. Combination unit that is used in households or other areas where general purpose storage of perishable items is required.
Technische specificatie
  • Unieke ref.R7000
  • ProductfamilieRefrigerator
  • Productgroep14 Cubic Feet
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1650
  • Breedte (mm)710
  • Diepte (mm)840
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMedische producten - All
  • IFC-classificatieFurnishing Element

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten