Publiceer je producten
X6505 - Radiographic Unit, Dental, Panographic

X6505 - Radiographic Unit, Dental, Panographic

Dental panographic and Cephalometric radiographic unit. This is a radiographic system for routine intra-oral examination. This unit shall provide radiographs of the maxillary sinus and the entire jawbone including temporomandibular joints. The unit shall be complete with control panel and mounting hardware.
Technische specificatie
  • Unieke ref.X6505
  • ProductfamilieRadiographic Unit,
  • ProductgroepDental
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2360
  • Breedte (mm)2010
  • Diepte (mm)1350
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMedische producten - All
  • IFC-classificatieFurnishing Element

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten