Publiceer je producten
X9705 - Stretcher, MRI Compatible

X9705 - Stretcher, MRI Compatible

4.9 van de 5 sterren4.9(8 reviews)
MRI compatible stretcher. This unit is used to prepare and transport patients in a magnetic resonance imaging area. It is a non ferrous, fixed height unit and is equipped with four locking casters and a MRI compatible pad.
Technische specificatie
  • Unieke ref.X9705
  • ProductfamilieStretcher
  • ProductgroepMRI Compatible
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)860
  • Breedte (mm)1960
  • Diepte (mm)790
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMedische producten - All
  • IFC-classificatieFurnishing Element

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten