Publiceer je producten
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf

F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf

3.9 van de 5 sterren3.9(10 reviews)
Freestanding open shelf bookcase, approximately 82" high X 37" wide X 18" deep with 5 (five) adjustable shelves. Unit can be separate or part of a system with available add-on shelving.
Technische specificatie
  • Unieke ref.F0115
  • ProductfamilieBookcase
  • ProductgroepOpen
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1880
  • Breedte (mm)910
  • Diepte (mm)360
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurnishing Element