Publiceer je producten
M1825 - Printer, Computer

M1825 - Printer, Computer

3.8 van de 5 sterren3.8(9 reviews)
High resolution computer printer with a variety of type styles and sheet/envelope feeder trays. Database information reflects network ready, medium duty office style laser printers. Other types of printers (bubble jet, dot matrix, line or plotter) as well as light or heavy use capabilities are available.
Technische specificatie
  • Unieke ref.M1825
  • ProductfamiliePrinter
  • ProductgroepComputer
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)460
  • Breedte (mm)530
  • Diepte (mm)510
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Andere apparaten
  • IFC-classificatieFurnishing Element