Publiceer je producten
M2300 - Washer, Clothes, Automatic

M2300 - Washer, Clothes, Automatic

4.3 van de 5 sterren4.3(10 reviews)
Large capacity automatic clothes washer with a heavy duty motor. The unit's control system programs load, cycle time, spin speed, fabric, water level and water temperature. The washer includes a bleach and/or fabric softener dispenser and a filter ring for trapping lint.
Technische specificatie
  • Unieke ref.M2300
  • ProductfamilieWasher
  • ProductgroepClothes
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1170
  • Breedte (mm)710
  • Diepte (mm)740
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Andere apparaten
  • IFC-classificatieFurnishing Element