Publiceer je producten
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding

M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding

4.5 van de 5 sterren4.5(23 reviews)
Folding patient transport wheelchair. Constructed of chrome plated steel with detachable armrest and footrests. Unit has heavy duty front casters with sealed radial high-precision ball bearing assembly. Unit is used for patient transport.
Technische specificatie
  • Unieke ref.M4705
  • ProductfamilieWheelchair
  • ProductgroepPatient
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)940
  • Breedte (mm)710
  • Diepte (mm)1090
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMedische producten - All
  • IFC-classificatieFurnishing Element