Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
seves-glass-block-inc/products/46e7aba3-3bf0-41e4-b17b-74384076ecb5
Startpagina
Categorieën
Bouwmaterialen
Glass & Glazing
Hollow Glass Block REVIT Wall System
Beschikbaar in Verenigde Staten
Seves Glass Block Inc
Volg
Gearchiveerd
Hollow Glass Block REVIT Wall System
4.0
(37 reviews)
Intersecting random wave patterns, provide an attractive appearance, proving maximum light transmission and subtle visual distortion.
Download niet beschikbaar (gearchiveerde bestanden)
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
Hollow_Glass_Block
Productfamilie
Hollow
Productgroep
Hollow Glass Block
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2020-11-02
Editienummer
1
Hoogte (inch)
7.75
Breedte (inch)
7.75
Diepte (inch)
3.87
Links
Links
Product-url
https://sevesglassblockinc.com/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Glas
Ontworpen in
Tsjechië
Gefabriceerd in
Tsjechië
Nettogewicht (lbs)
5.7
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Bouwmaterialen - Glass & Glazing
UNSPSC-naam
Blocks
UNSPSC-code
301315
Uniclass 2015-code
Pr_20_93_33
Uniclass 2015-beschrijving
Glass blocks and panels
OmniClass-nummer
23-13 21 00
OmniClass-titel
Blocks and Bricks
CSI UniFormat II-code
B2010
CSI UniFormat II-titel
Exterior Walls
Soortgelijke producten
Seves Glass Block
Q19 O MET
4.7
(
26
)
Downloaden
Seves Glass Block
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
4.6
(
16
)
Downloaden
Seves Glass Block
Q30 Doric
4.2
(
5
)
Downloaden
Generic Building Materials
Glass, Frosted, 4mm
Downloaden
Seves Glass Block
Clear 1919_8 More Glass Design
4.7
(
27
)
Downloaden
Seves Glass Block
664 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series
Downloaden