Publiceer je producten
1919/13 F120 - FIRE RESISTANT

1919/13 F120 - FIRE RESISTANT

Specificatie
  • 1919/13 120F Seves Glassblock - Fire resistant for vertical panels

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.6

    SOUND INSULATION (dB): 43

    FIRE RESISTANCE CLASS: EI 120

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13

    WEIGHT (Kg): 5,00

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 180

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - EI

Technische specificatie
  • Unieke ref.1919-13-f120
  • ProductfamilieTechnology - resistenti al fuoco - verticali
  • Productgroep1919/13 120F
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)190
  • Breedte (mm)190
  • Diepte (mm)129.8
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalGlas
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Glass & Glazing
  • IFC-classificatieBlok
  • Uniclass 2015-codePr_20_93_33
  • Uniclass 2015-beschrijvingGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelGlass Glazing
  • OmniClass-nummer23-15 15 21
  • OmniClass-titelWall Blocks
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit