Publiceer je producten
884 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

884 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Create a beautiful ambiance by using Nubio clear glass block from Seves 4" Premiere™ Series. Its random intersecting patterns create a subtle visual distortion while allowing maximum light transmission.

Specificatie
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    Color Clear&Neutro

    Shape Square

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Technische specificatie
  • Unieke ref.884Nubio
  • ProductfamilieIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Productgroep4 Premiere™ Series
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-02-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)8
  • Breedte (inch)4
  • Diepte (inch)8
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Glass & Glazing
  • IFC-classificatieBlok
  • Uniclass 2015-codePr_20_93_33
  • Uniclass 2015-beschrijvingGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelGlass Glazing
  • OmniClass-nummer23-15 15 21
  • OmniClass-titelWall Blocks
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit