Publiceer je producten
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    HTI is the Technology Line glass block created for high performance in terms of energy saving. Thanks to its heat insulation characteristics, HTI reduces heat dispersion through the glass block walls. Unlike standard glass blocks that have a thermal transmission coefficient "U"of 2.8 W/sq mt x K), HTI has a "U" value of 1.8 W/(sq mt x K).
    Specificatie
    • 1919/16 HTI Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 4,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼23 (joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technische specificatie
    • Unieke ref.HTI_Wave
    • ProductfamilieEnergy Saving
    • ProductgroepTechnology 1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)190
    • Breedte (mm)190
    • Diepte (mm)160
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalGlas
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Glass & Glazing
    • IFC-classificatieBlok
    • Uniclass 2015-codePr_20_93_33
    • Uniclass 2015-beschrijvingGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelGlass Glazing
    • OmniClass-nummer23-15 15 21
    • OmniClass-titelWall Blocks
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit