Publiceer je producten
Saniaccess 3
Saniaccess 3
Saniaccess 3
Saniaccess 3
Saniaccess 3

    Saniaccess 3

    "

    Met de Saniaccess 3 kunt u water afvoeren uit een volledige badkamer (WC, bidet, handwastafel en douche) tot 5 m hoog of tot 100 m horizontaal.

    De dubbele toegang van de Saniaccess 3 vergemakkelijkt de interventie in geval van verstopping, zonder dat het toestel moet worden gedemonteerd of de tank moet worden leeggemaakt. Hij maakt deel uit van de stilste vermalers op de markt met slechts 46 dB(A). Dankzij zijn strakke lijnen past de Saniaccess 3 gemakkelijk in verschillende ruimtes.

    De Saniaccess 3 kan worden aangepast aan een traditionele toiletpot en is perfect geschikt om een oud model te vervangen. Hij kan gemakkelijk en zonder enige aanpassing worden geïnstalleerd en kan uw afvalwater en zwart water tot 5 meter verticaal of 100 meter horizontaal afvoeren. Dankzij zijn vier inlaten kan de Saniaccess 3 water afvoeren van een toilet, een bidet, een handwasbak en een douche.

    "
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Saniaccess3
    • ProductfamilieSFA
    • ProductgroepSanibroyeur
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-24
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPE/PP
    • Secundair materiaalPP-MD
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)5.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Pompen
    • ETIM-codeEC011009
    • ETIM-naamFaeces pump with standard motor