Publiceer je producten
Sanibest Pro
Sanibest Pro
Sanibest Pro
Sanibest Pro
Sanibest Pro

    Sanibest Pro

    De Sanibest Pro is perfect voor een badkameropstelling in een verhuurstudio, resorts, restaurants of andere openbare plaatsen. Het is een snij-inrichting bestaande uit 4 inlaten waarmee naast een toilet ook een wastafel of een handwasbak, een douche en een bidet kunnen worden aangesloten. Dankzij zijn uitzonderlijke afvoerprestaties kan hij tot 7 meter verticaal of 110 meter horizontaal afvoeren in een afvoerbuis met een diameter van 22 tot 32 mm.

    De Sanibest Pro heeft directe toegang tot het elektronische gedeelte via het deksel, wat het onderhoud van het toestel vergemakkelijkt. Deze toilet versnipperaar past op een traditionele toiletpot. Bovendien is de ProX K2 vermaler ontworpen om eventuele toiletdoekjes, periodieke tampons, maandverband en condooms te verwerken.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Sanibestpro
    • ProductfamilieSFA
    • ProductgroepSanibroyeur
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-24
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPE/PP
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)10.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Pompen
    • ETIM-codeEC011009
    • ETIM-naamFaeces pump with standard motor