Publiceer je producten
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo

    Saniflo

    De originele Sanibroyeur waarmee u bijna overal in huis een extra toilet kunt installeren wanneer een conventionele oplossing niet mogelijk is.
    Uiterst stil met slechts 46dB(A)

    Gemakkelijke toegang tot de tank voor service en onderhoud

    Het is niet nodig om de leidingen te veranderen

    Pompt tot 4 m verticaal of 100 m horizontaal

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Saniflo
    • ProductfamilieSFA
    • ProductgroepSanibroyeur
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)263
    • Breedte (mm)330
    • Diepte (mm)219
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPE/PP
    • Secundair materiaalPP-MD
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)4.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • ETIM-codeEC011009
    • ETIM-naamFaeces pump with standard motor