Publiceer je producten
Sanigrease T24
Sanigrease T24
Sanigrease T24

    Sanigrease T24

    "

    Sanigrease T 24 is een polyethyleen vetvanger ontworpen voor vorstvrije installatie voor mobiele apparaten zoals foodtrucks of mobiele vaatwassers.

    Sanigrease T 24, met zijn kleine afmeting en lichte gewicht (4 kg), kan zeer gemakkelijk worden geïnstalleerd onder een professionele gootsteen voor occasioneel gebruik dankzij zijn DN50 in- en uitlaten.

    Sanigrease T 24 heeft een totale capaciteit van 24 L en een maximale vetinhoud van 8 L.

    Het moet dagelijks worden geleegd. Om dit te vergemakkelijken, is een optionele aftapkraan verkrijgbaar.

    "
    Technische specificatie
    • Unieke ref.SanigreaseT24
    • ProductfamilieSFA
    • ProductgroepSanigrease
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPE/PP
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
    • ETIM-codeEC010271
    • ETIM-naamOil/petrol/grease trap