Publiceer je producten
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up

    Saniplus Up

    "

    De Saniplus UP is bij uitstek geschikt voor badkamerinrichting. De vermaler kan grote hoeveelheden afvalwater van verschillende sanitaire toestellen opvangen en afvoeren. Kan worden aangesloten met een wastafel, een douche en een bidet.

    Uitgerust met een toegangsluik, maakt het gemakkelijk om in te grijpen in geval van een verstopping, zonder het toestel te moeten demonteren of de tank te ledigen! Het is een van de stilste macerators op de markt met slechts 46dB(A). Bovendien past het slanke en gemoderniseerde ontwerp discreet achter een toilet.

    Deze toilet vermaler kan worden aangepast aan een traditionele toiletpot en is perfect geschikt om een oud model te vervangen. Dankzij zijn duurzame en duurzame motor kan hij gedurende lange perioden werken. Hij is eenvoudig te installeren, zonder enige aanpassingen en voert zwart water af tot 5 meter verticaal of 100 meter horizontaal.

    "
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Saniplusup
    • ProductfamilieSFA
    • ProductgroepSanibroyeur
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-17
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPE/PP
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)5.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Pompen
    • ETIM-codeEC011009
    • ETIM-naamFaeces pump with standard motor