Publiceer je producten
Sanipump ZPG
Sanipump ZPG
Sanipump ZPG

    Sanipump ZPG

    "

    Sanipump ZPG 71 is een gietijzeren dompelpomp voor het verpompen van grijs water en regenwater met een maximale opvoerhoogte van 31 m en een vrije doorlaat van 40 mm. Sanipump ZPG 71 wordt geïnstalleerd in een mangat of put. Alle accessoires zijn beschikbaar voor installatie op de grond of op een sokkel.

    Sanipump ZPG 71 is compatibel met Sanifos 1600/2100/3100 en is verkrijgbaar in 4 versies: 1 eenfasig en 3 driefasig.

    "
    Technische specificatie
    • Unieke ref.SanipumpZPG
    • ProductfamilieSFA
    • ProductgroepSanipump
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalCast iron
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Pompen
    • ETIM-codeEC010055
    • ETIM-naamSubmersible faeces pump