Publiceer je producten
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower

    Sanishower


    De Sanidouche + is de ideale oplossing voor het installeren van een douche in een nieuwe badkamer. Dankzij de veelzijdigheid van de 2 lage zij-ingangen en het lage inschakelniveau, is het nu mogelijk om zonder veel werk een douche te installeren waar u maar wilt. Bovendien garanderen het lage geluidsniveau (40 dB (A)) en de esthetische afwerking een ongeëvenaarde discretie. Tenslotte kan de pomp water tot 5m verticaal en 50m horizontaal oppompen.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Sanishower
    • ProductfamilieSFA
    • ProductgroepPumps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)144
    • Breedte (mm)162
    • Diepte (mm)309
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPE/PP
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Pompen
    • ETIM-codeEC010326
    • ETIM-naamSelf-priming horizontal pump