Publiceer je producten
Sanisub Steel
Sanisub Steel
Sanisub Steel

    Sanisub Steel

    De Sanisub Steel noodkit is een complete, gebruiksklare oplossing. Hiermee kan water efficiënt worden afgevoerd uit een garage, kelder of welk gebouw dan ook. De roestvrijstalen pomp met een debiet van 9 m³ en een opvoerhoogte van 7,5 m maakt het mogelijk om snel en efficiënt water weg te pompen. De kit wordt geleverd met een korf die de pomp beschermt tegen ronddrijvende vreemde voorwerpen, de snelkoppeling die hoort bij de 15M afvoerslang en de slanghouder die voorkomt dat de slang wordt afgekneld terwijl de pomp in werking is. Er is een voedingskabel van 10m.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SanisubSteel
    • ProductfamilieSFA
    • ProductgroepSanisub
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalCast iron
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Pompen
    • ETIM-codeEC010733
    • ETIM-naamSubmersible wastewater pump