Publiceer je producten
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK

    Sanisub ZPK

    De Sanisub ZPK pomp is een draagbare pomp perfect voor gebruik in kelders of waar grijs water of regenwater moet worden opgepompt. De Sanisub ZPK is verkrijgbaar in 2 modellen en kan worden gebruikt voor het pompen van regenwater uit kelders, garages en putten.Verkrijgbaar in twee vermogenscategorieën van 300W en 850 W en kunnen tot 7,5 m (30 A) of 10 m (40 A) hoog pompen met automatische in/uitschakeling dankzij de standaard vlotter. Ze kunnen water pompen tot 90⁰C voor een korte periode. Ze zijn gemaakt van polypropyleen en RVS en hebben een netsnoer van 10 m.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SanisubZPK
    • ProductfamilieSFA
    • ProductgroepSanisub
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolypopyleen
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Pompen
    • ETIM-codeEC010733
    • ETIM-naamSubmersible wastewater pump