Publiceer je producten
Sanivite +
Sanivite +
Sanivite +
Sanivite +
Sanivite +

    Sanivite +

    Met de Sanivite + kunt u een badkamer, bijkeuken of een eiland in een keuken installeren. Met vier inlaten kunt u een wastafel, bad, wasmachine, vaatwasser of gootsteen in uw nieuwe ruimte opnemen met slechts één unit. Het is stiller en efficiënter dan andere producten op de markt. Kan gemakkelijk worden weggewerkt in keukenblokken of achter een toegankelijk paneel voor eenvoudig onderhoud en service. De afvoer gebeurt via 32 mm leidingwerk. Indien nodig kan een Sanialarm op dit product worden gemonteerd voor extra gemoedsrust.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SanivitePlus
    • ProductfamilieSFA
    • ProductgroepPumps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-23
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPE/PP
    • Secundair materiaalPP-MD
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)4.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Pompen
    • ETIM-codeEC010326
    • ETIM-naamSelf-priming horizontal pump