Publiceer je producten
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC

    Sanicubic 1 SC

    Sanicubic 1 SC is de opvoeroplossing voor afvalwater van collectieve woningen zoals appartementen. Deze vloer geplaatste opvoerinstallatie maakt het mogelijk afvalwater van toiletten, badkamers, keukens en wasruimten tot 22 m verticaal op te pompen dankzij zijn driefasige pomp met éénkanaalwaaier. Een bedieningskastje met geïntegreerd alarm is bij de levering inbegrepen en maakt het mogelijk het nuttige volume te regelen en te configureren. De afvoer volumes gaan van 125 tot 175 m3/h naargelang van één van de 4 beschikbare versies. De vrije doorgang varieert van 80 tot 100 mm, afhankelijk van de gekozen uitvoering.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SFA020001
    • ProductfamilieSFA
    • ProductgroepSanicubic
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPE/PP
    • Secundair materiaalCast iron
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Pompen
    • ETIM-codeEC011009
    • ETIM-naamFaeces pump with standard motor