Publiceer je producten
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR

    Sanicubic 2 GR

    Sanicubic 2 GR is de ideale opvoerinstallatie voor het oppompen van afvalwater uit eengezinswoningen en appartementen voor grote opvoerhoogten. Deze compacte opvoerinstallatie is uitgerust met 2 afwisselend werkende driefasige pompen die huishoudelijk afvalwater tot 55°C uit WC's, badkamers, keukens of zelfs wasruimten tot 39 m verticaal kunnen opvoeren. Voor de aansluiting ervan zijn alle hydraulische accessoires beschikbaar.

    .
    Technische specificatie
    • Unieke ref.SFA020008
    • ProductfamilieSFA
    • ProductgroepSanicubic
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPE/PP
    • Secundair materiaalCast iron
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Pompen
    • ETIM-codeEC011009
    • ETIM-naamFaeces pump with standard motor