Publiceer je producten
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +

    Sanispeed +

    4.5 van de 5 sterren4.5(6 reviews)

    De Sanispeed + is de ideale oplossing voor het installeren van een complete en professionele keuken voor een restaurant. Ook is deze geschikt voor waterontharder. Met zijn 4 inlaten kan er de nodige apparatuur aangesloten worden. De pomp heeft een laag inschakelniveau en dankzij het lage geluidsniveau (42 dB (A)) werkt deze uiterst discreet. De pomp kan water tot 7m verticaal en 70m horizontaal pompen en heeft een debiet van 100 L/min.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SFA020010
    • ProductfamilieSFA
    • ProductgroepPumps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPE/PP
    • Secundair materiaalPP-MD
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)6.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Pompen
    • ETIM-codeEC010326
    • ETIM-naamSelf-priming horizontal pump