Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
sg-armaturen/products/07ffa0e2-7541-407e-814d-7a0d6fd83315
Startpagina
Categorieën
Verlichting
Buiten
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
Beschikbaar in Verenigde Staten
SG Armaturen
Volg
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
DOWNLIGHT JUPITER PRO OUTDOOR GRAFIT 13W LED KL II Vedlikeholdsfri, levetid på 50 000 timer. 13W kan erstatte en 18W lampe med kompaktlysrør. 2700K. Enkel installering.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
923999
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2012-05-14
Editienummer
1
Hoogte (mm)
110
Breedte (mm)
114
Diepte (mm)
84
Links
Links
Product-url
http://sg-armaturen.bimobject.com/923999
Installatie-instructies
http://www.sg-as.no/product/manuals/jupiter_pro_international.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Aluminium
Secundair materiaal
Aluminium
Ontworpen in
Noorwegen
Gefabriceerd in
Noorwegen
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Verlichting - Buiten
IFC-classificatie
Light Fixture
UNSPSC-naam
Exterior lighting fixtures and accessories
UNSPSC-code
391116
Soortgelijke producten
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Downloaden
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Downloaden
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Downloaden
Simes
Streamline Wall Washer
Downloaden
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Downloaden
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Downloaden