Publiceer je producten
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Specificatie
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Yin-Yang
    • ProductfamilieFlush plates
    • ProductgroepYin Yang
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)181
    • Breedte (mm)200
    • Diepte (mm)22
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inMonaco
    • Gefabriceerd inMonaco
    • Nettogewicht (kg)0.35
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieAandrijving
    • Uniclass 2015-codePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015-beschrijvingFlush control devices
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa