Unieke ref.: | siemens_alpha_din_complete_set |
---|---|
Fabrikant: | Siemens AG |
Product familie: | LV distribution board |
Product groep: | Electrical distribution boards |
Publicatiedatum: | 2018-01-11 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Showcase (model) |
Product url: | https://www.siemens.com/alpha |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.siemens.com/alpha |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.siemens.com/alpha |
Technische beschrijving: | https://www.siemens.com/specifications |
Instructie video: | https://www.siemens.com/alpha |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/siemens/product/siemens_alpha_din_complete_set
Primair materiaal: | Steel |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
BIMobject categorie: | Elektra - Distributie |
---|---|
IFC classificatie: | Distribution Element |
UNSPSC naam: | Distribution or control board fixtures |
UNSPSC code: | 39121108 |
Uniclass 2.0 Code : | PR-70-48-22 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Distribution Boards And Consumer Units |
Uniclass 2015 Code : | Pr_60_70_22_22 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Distribution boards |
NBS Reference Code : | 70-48-22 |
NBS Reference Beschrijving: | Distribution Boards And Consumer Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 33 71 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Electrical Utility Transmission and Distribution |
OmniClass nummer: | 23-35 31 27 |
OmniClass Titel: | Power Distribution Units |
CSI UniFormat II Code: | D3040 |
CSI UniFormat II Title: | Distribution Systems |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 210 mm — 400 mm |
Height | 500 mm — 1950 mm |
Width | 300 mm — 1300 mm |
BIMobject®