Unieke ref.: | siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_lr |
---|---|
Fabrikant: | Siemens AG |
Product familie: | Busbar trunking systems |
Product groep: | LR system |
Publicatiedatum: | 2019-10-09 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.siemens.com/sivacon-8PS |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.siemens.com/sivacon-8PS |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.siemens.com/sivacon-8PS |
Technische beschrijving: | http://www.siemens.com/specifications |
Instructie video: | https://www.siemens.com/sivacon-8PS |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/siemens/product/siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_lr
Primair materiaal: | Aluminium |
---|---|
Secundair materiaal: | Copper |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Switzerland |
BIMobject categorie: | Elektra - Distributie |
---|---|
IFC classificatie: | Electric Distribution |
UNSPSC naam: | Switchgear systems |
UNSPSC code: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Code : | JV1 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Code : | PR-86 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Code : | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Code : | 86 |
NBS Reference Beschrijving: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
OmniClass nummer: | 23-35 31 31 11 |
OmniClass Titel: | Distribution Switchgear |
Naam | Waarde |
---|---|
M Fire Rating | IEC 60331 |
Material | Aluminium |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Aluminium |
BIMobject®