Unieke ref.: | Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_40kA |
---|---|
Fabrikant: | Siemens AG |
Product familie: | MV switchgear |
Product groep: | Air-insulated switchgear for primary distribution systems |
Publicatiedatum: | 2018-03-14 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Showcase (model) |
https://www.siemens.com/specifications
Product url: | https://www.siemens.com/NXAIR |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.siemens.com/NXAIR |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.siemens.com/NXAIR |
Technische beschrijving: | https://www.siemens.com/specifications |
Instructie video: | https://www.siemens.com/NXAIR |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/siemens/product/siemens_mv_switchgear_air-insulated_nxair_40ka
Primair materiaal: | Stainless steel |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
BIMobject categorie: | Elektra - Schakelapparatuur |
---|---|
IFC classificatie: | Electric Distribution |
UNSPSC naam: | Switchgear systems |
UNSPSC code: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Code : | JV1 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Code : | PR-86 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Code : | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Code : | 86 |
NBS Reference Beschrijving: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
OmniClass nummer: | 23-35 31 31 11 |
OmniClass Titel: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 1500 mm — 1540 mm |
Height | 2300 mm — 2500 mm |
Width | 435 mm — 2000 mm |
BIMobject®