Unieke ref.: | Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DA10_40-5kV |
---|---|
Fabrikant: | Siemens AG |
Product familie: | MV switchgear |
Product groep: | Gas-insulated switchgear for primary distribution systems |
Breedte (mm): | 600 |
Hoogte (mm): | 2350 |
Diepte (mm): | 1625 |
Publicatiedatum: | 2018-03-14 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.siemens.com/8DA |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.siemens.com/8DA |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.siemens.com/8DA |
Technische beschrijving: | http://www.siemens.com/specifications |
Instructie video: | https://www.siemens.com/8DA |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8da10_40-5kv
Primair materiaal: | Stainless steel |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
Netto gewicht (kg): | 750 |
BIMobject categorie: | Elektra - Schakelapparatuur |
---|---|
IFC classificatie: | Electric Distribution |
UNSPSC naam: | Switchgear systems |
UNSPSC code: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Code : | JV1 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Code : | PR-86 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Switchgear And Transformers |
NBS Reference Code : | 86 |
NBS Reference Beschrijving: | Switchgear And Transformers |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 1625 mm |
Height | 2350 mm |
Width | 600 mm |
BIMobject®