Unieke ref.: | Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH36_36kV |
---|---|
Fabrikant: | Siemens AG |
Product familie: | MV switchgear |
Product groep: | Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems |
Publicatiedatum: | 2018-03-01 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Showcase (model) |
https://www.siemens.com/specifications
Product url: | https://www.siemens.com/8DJH36 |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.siemens.com/8DJH36 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.siemens.com/8DJH36 |
Technische beschrijving: | https://www.siemens.com/specifications |
Instructie video: | https://www.siemens.com/8DJH36 |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh36_36kv
Primair materiaal: | Stainless steel |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
BIMobject categorie: | Elektra - Schakelapparatuur |
---|---|
IFC classificatie: | Electric Distribution |
UNSPSC naam: | Switchgear systems |
UNSPSC code: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Code : | JV1 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Code : | PR-86 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Switchgear And Transformers |
NBS Reference Code : | 86 |
NBS Reference Beschrijving: | Switchgear And Transformers |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 920 mm — 1095 mm |
Height | 1600 mm — 2200 mm |
Width | 430 mm — 1450 mm |
BIMobject®