Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
sigdal/products/87c16c13-e39c-4297-ae0c-03d8f6562924
Startpagina
Categorieën
Keuken
Keukenkasten
Kitchen Base cabinet 50cm Line (2429050)
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Sigdal Kjøkken
Volg
Kitchen Base cabinet 50cm Line (2429050)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Base cabinet with 4 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
0172429050
Productfamilie
Line
Productgroep
Base cabinet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2025-03-28
Editienummer
1
Hoogte (mm)
704
Breedte (mm)
500
Diepte (mm)
565
Links
Links
Installatie-instructies
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Instructievideo
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Productcertificering
https://www.sigdal.com/barekraft/
Technische beschrijving
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
MDF
Secundair materiaal
MFC Plaat
Ontworpen in
Noorwegen
Gefabriceerd in
Noorwegen
Nettogewicht (kg)
38.34
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Keukenkasten
IFC-classificatie
Furnishing Element
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-titel
Casework
CSI UniFormat II-code
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Beschikbaarheid regio
Europa
Noorwegen
Soortgelijke producten
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Downloaden
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Downloaden
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Downloaden
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Downloaden
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Downloaden
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Downloaden