Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
sigdal/products/c424eb54-7964-4ff8-bc14-c100811999ee
Startpagina
Categorieën
Keuken
Keukenkasten
Kitchen Tall cabinet 40cm Line (8441040)
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Sigdal Kjøkken
Volg
Kitchen Tall cabinet 40cm Line (8441040)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Tall cabinet with 1 high and 3 low internal drawers.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
0178441040
Productfamilie
Line
Productgroep
Tall cabinet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2025-03-28
Editienummer
1
Hoogte (mm)
2112
Breedte (mm)
400
Diepte (mm)
565
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
MDF
Secundair materiaal
MFC Plaat
Ontworpen in
Noorwegen
Gefabriceerd in
Noorwegen
Nettogewicht (kg)
66.58
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Keukenkasten
IFC-classificatie
Furnishing Element
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-titel
Casework
CSI UniFormat II-code
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Beschikbaarheid regio
Europa
Noorwegen
Soortgelijke producten
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Downloaden
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Downloaden
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Downloaden
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Downloaden
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Downloaden
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Downloaden