Publiceer je producten
Kitchen Base cabinet 40cm Uno (2429040)

Kitchen Base cabinet 40cm Uno (2429040)

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Specificatie
  • Base cabinet with 4 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Technische specificatie
  • Unieke ref.0182429040
  • ProductfamilieUno
  • ProductgroepBase cabinet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)704
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)565
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF
  • Secundair materiaalMFC Plaat
  • Ontworpen inNoorwegen
  • Gefabriceerd inNoorwegen
  • Nettogewicht (kg)35.14
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-titelCasework
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa
Noorwegen