Publiceer je producten
Coating voor drinkwater- en voedingstanks - MasterSeal 6391
Coating voor drinkwater- en voedingstanks - MasterSeal 6391
Coating voor drinkwater- en voedingstanks - MasterSeal 6391
Coating voor drinkwater- en voedingstanks - MasterSeal 6391
    Sika
    Gearchiveerd

    Coating voor drinkwater- en voedingstanks - MasterSeal 6391

    Twee componenten epoxy waterdichtingsmembraan goedgekeurd voor contact met drinkwater, plantaardige olie en vast voedsel volgens Verordening EU  10/2011.

    Primer: Afhankelijk van de ondergrond

    Membraan: MasterSeal M 391 (blauwe of witte versie), twee componenten epoxy waterdichtings- en beschermingsmembraan voor drinkwater, plantaardige olie, vaste voeding, voor gebruik in de voedingsindustrie.
    Voor meer informatie contacteer uw lokale Master Builders Solutions vertegenwoordiger.

    Specificatie
    • Applicatie van 2 lagen met een min. totale dikte van 0,4 mm van de 2 componenten epoxy waterdichtings- en beschermingsmembraan MasterSeal M 391 van Master Builders Solutions (of equivalent). 

      Het membraan voldoet aan de eisen van Verordening EU 10/2011 voor producten die in aanraking komen met voedingsmiddelen en is geformuleerd volgens de beperkingen van de CE Regelgeving 1935/2004 i.v.m. NOGE, en BADGE (epoxy derivaten).

      Het membraan is goedgekeurd voor contact met drinkwater conform  Drinking Water Richtlijn (Richtlijn 98/83/EC van de Raad van 3.11.1998 ).

      Technische gegevens van het product:
      Ondoordringbaarheid voor water onder druk (+ zijde): ≥ 5 bar   
      Ondoordringbaarheid voor water onder druk (- zijde): ≥ 3 bar   
      Capillaire waterabsorptie (EN 1062-3): max. 0.1 kg/m²/h0.5 
      Waterdampdoorlaatbaarheid (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd > 50 m (0,4 mm dikte)
      CO2 doorlaatbaarheid (EN 1062-6): Sd > 50 m (0,4 mm dikte)
      Slijtweerstand (EN ISO 5470-1): max. 100 mg
      Impactweerstand (EN ISO 6271-1): ≥ 10 Nm   
      Hechting op beton (EN 1542): ≥ 3 N/mm2
      Hechting op beton na vries-dooi cycly (EN 13687-1):  ≥ 3 N/mm2

    Technische specificatie
    • Unieke ref.MasterSeal_6391_BW
    • ProductfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProductgroepWaterproofing
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalEpoxy
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
    • IFC-classificatieMateriaal
    • Uniclass 2015-codeSs_32_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingWaterproofing and tanking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCold Fluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass-nummer23-13 25 17 15
    • OmniClass-titelFluid Applied Waterproofing