Publiceer je producten
Industrieel epoxy waterdicht vloersysteem  - MasterTop 1289 / 1289 R
Industrieel epoxy waterdicht vloersysteem  - MasterTop 1289 / 1289 R
    Sika
    Gearchiveerd

    Industrieel epoxy waterdicht vloersysteem - MasterTop 1289 / 1289 R

    MasterTop 1289 is een scheuroverbruggend homogeen epoxy vloersysteem en coating voor secundaire inkuipingen. MasterTop 1289 R is een antislip, scheuroverbruggend  epoxy waterdicht vloersysteem voor zones waar potentieel grondwaterverontreinigers worden vervaardigd, behandeld of gebruikt. DIBt goedkeuring van bouwautoriteiten volgens § 19 WHG.
    De  systemen zijn zeer geschikt voor vloeren in industriële omgevingen waar antislip is vereist en voor secundaire inkuipingen blootgesteld aan mechanische slijtage en chemicaliën.
    VOORDELEN
    • Hoge chemische weerstand
    • Excellente mechanische sterkte
    • Slijtweerstand 
    • Statische scheuroverbrugging
    • Goede hechting op niet-poreuze ondergrond 
    • Eenvoudig te onderhouden en schoon te maken 
    • Makkelijk aan te brengen 
    • Uitermate resistent tegen water, zee- en afvalwaterwater, alsook resistent tegen een verscheidenheid aan logen, verdunde zurgen, pekel, minerale oliën, smeermiddelen en brandstoffen. 
    • Hygiënisch
    • Beschikbaar in ruim kleurenpallet

    Specificatie
    • Kwaliteit van de ondergrond: betonnen ondergrond moet zichtbaar droog zijn en een minimale treksterkte hebben van 1.5 MPa.
      EN 13813: MasterTop 1289: SR-B1.5-AR1-IR4-Bfl-s1 MasterTop 1289 R: SR-B1.5-AR1-IR4-Efl
      Scheuroverbrugging: 0,3 mm volgens BPG
      Slipweerstand: Conform DIN51130: • MasterTop 1289: R9 / R10 • MasterTop 1289 R: R10 / R11 V4 / R11 V6
      Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1 / Efl
      DIBt keuring: Z-59.12-194
      Kleuren: beschikbaar in een ruime waaier aan RAL kleuren

    Technische specificatie
    • Unieke ref.MasterTop_1289_R
    • ProductfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProductgroepFlooring
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalEpoxy
    • Secundair materiaalCement
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Coatings & Coverings
    • IFC-classificatieMateriaal
    • Uniclass 2015-codeSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingResin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 29 13 19
    • OmniClass-titelResinous Flooring