Publiceer je producten
Polyurethaan industrieel vloersysteem voor lage tot matige belasting, antistatisch, lage emissie, gladde afwerking - MasterTop 1324 AS/ESD
Polyurethaan industrieel vloersysteem voor lage tot matige belasting, antistatisch, lage emissie, gladde afwerking - MasterTop 1324 AS/ESD
    Sika
    Gearchiveerd

    Polyurethaan industrieel vloersysteem voor lage tot matige belasting, antistatisch, lage emissie, gladde afwerking - MasterTop 1324 AS/ESD

    MasterTop 1324 is een slijtvast, elastomeer, scheuroverbruggend, decoratief, mat polyurehtaan vloersysteem met lage emissie, dat in een gladde of antislip afwerking op vele soorten ondergronden kan worden aangebracht.  
    MasterTop 1324AS is een antistatisch polyurethaan vloersysteem met lage emissie, afgewerkt met een gladde coating, voor industriële vloeren met een lage tot matige belasting, waar scheuroverbruggende en antistatische eigenschappen (EN 1081) gewenst zijn. MasterTop 1324 ESD voorziet eveneens bijzondere ESD-prestaties (IEC 61340-5-1). Typische toepassingen: computer zones, laboratoria, operatiekwartieren, electronische en farmaceutische industrie etc. 
    • Lage emissie
    • Excellente mechanische eigenschappen 
    • Krasweerstand 
    • Statische scheuroverbrugging 
    • Naadloos 
    • Makkelijk schoon te maken en te onderhouden 
    • Anti-statische eigenschappen
    • Ruim kleurenpallet
    • Watergebaseerd, milieuvriendelijk 
    •Verbetert de kras- en slijtweerstand 
    • ESD eigenschappen (IEC 61340-5-1)
    Voor meer informatie, contacteer uw lokale Master Builders Solutions vertegenwoordiger.

    Specificatie
    • Kwaliteit van de ondergrond: betonnen ondergrond moet zichtbaar droog zijn en een treksterkte hebben van minimum 1.5 MPa.
      EN 13813: MasterTop 1324AS : SR-B1.5-AR1-IR4-Cfl-s1 MasterTop 1324ESD: SR-B1.5-AR1-IR4-Bfl-s1 
      Emissiegedrag: AgBB conform, AFSSET conform, A+ classificatie
      Scheuroverbrugging (EN 1062-7): Klasse A 3 (vereist > 500 μm)
      Aardweerstand: MasterTop 1324 AS: 10⁴ – 10⁶ Ohm (gem. DIN EN 1081) 
      Rek bij breuk (DIN 51504): 10%
      Slipweerstand: Conform volgens DIN51130: • MasterTop 1324 AS: R9 • MasterTop 1324 ESD: R9 / R10
      Brandweerstand (EN 13501-1): Cfl-s1 / Bfl-s1
      Kleuren: beschikbaar in een breed scala aan RAL kleuren

    Technische specificatie
    • Unieke ref.MasterTop_1324_AS_ESD
    • ProductfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProductgroepFlooring
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Secundair materiaalCement
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Coatings & Coverings
    • IFC-classificatieMateriaal
    • Uniclass 2015-codeSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingResin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 29 13 19
    • OmniClass-titelResinous Flooring