Publiceer je producten
Polyurethaan robuust vloersysteem, scheuroverbruggend - MasterTop 1324  / 1324 R
Polyurethaan robuust vloersysteem, scheuroverbruggend - MasterTop 1324  / 1324 R
    Sika
    Gearchiveerd

    Polyurethaan robuust vloersysteem, scheuroverbruggend - MasterTop 1324 / 1324 R

    MasterTop 1324 is een slijtvast, elastomeer, scheuroverbruggend, decoratief, mat polyurethaan vloersysteem met lage emissie, dat in een gladde of antislip afwerking op vele soorten ondergronden kan worden aangebracht. 
    De serie MasterTop 1324 biedt een uitgebreid portfolio aan oplossingen voor een hele reeks toepassingen gaande van een klassieke industriële vloercoating tot een speciale antislip vloer. Deze robuuste serie biedt een naadloos ontwerp, excellente schoonmaak- of antibacteriële eigenschappen. De reeks MasterTop 1324 wordt toegepast voor vloeren met agressieve impact, zware mechanische belasting en die een hoge slijtweerstand vereisen: voor bijvoorbeeld productie zones, opslagplaatsen en technische ruimten, etc.
    • Excellente zelf-nivellerende eigenschappen
    • Excellente mechanische eigenschappen 
    • Abrasieweerstand
    • Statische scheuroverbrugging
    • Naadloos 
    • Makkelijk schoon te maken en te onderhouden 
    • Hygienisch • Beschikbaar in ruim kleurenpallet 
    • Slijtvast 
    • Beschikbaar in gladde (MasterTop 1324) en anti-slip (MasterTop 1324 R) afwerking
    Voor meer informatie, contacteer uw lokale Master Builders Solutions vertegenwoordiger.

    Specificatie
    • Kwaliteit van de ondergrond: de betonnen ondergrond moet zichtbaar droog zijn en een minimale treksterkte hebben van 1.5 MPa.

      EN 13813: MasterTop 1324: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1 MasterTop 1324 R: SR-B1.5-AR1-IR4-Efl
      Emissiegedrag: AgBB conform, AFSSET conform, A+ classificatie
      Scheuroverbrugging (EN 1062-7): Klasse A 3 (vereiste > 500 μm, resultaat = 900 μm)
      Verlenging bij breuk (DIN 51504): 10%
      Slipweerstand: Conform  DIN51130: • MasterTop 1324: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1324 R: R11 / R12 / R13
      Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1 / Efl
      DIBt keuring: MasterTop 1324: Z-156.605-685
      Kleuren: beschikbaar in een brede waaier aan RAL kleuren

    Technische specificatie
    • Unieke ref.MasterTop_1324_R
    • ProductfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProductgroepFlooring
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Secundair materiaalCement
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Coatings & Coverings
    • IFC-classificatieMateriaal
    • Uniclass 2015-codeSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingResin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 29 13 19
    • OmniClass-titelResinous Flooring