Publiceer je producten
Dun epoxy vloersysteem, halfglanzende afwerking - MasterTop 1728
Dun epoxy vloersysteem, halfglanzende afwerking - MasterTop 1728
    Sika
    Gearchiveerd

    Dun epoxy vloersysteem, halfglanzende afwerking - MasterTop 1728

    MasterTop 1728 serie bestaat uit een watergedragen dun epoxy vloersysteem en coating met half-glanzende afwerking (MasterTop 1728) en antislip eigenschappen (MasterTop 1728 R).
    Deze systemen zijn ideaal voor industriële vloeren met lage tot matige belasting, voor horizontale en verticale vlakken (binnentoepassing). 
    • Watergebaseerd, milieuvriendelijk
    • Vrijwel reukloos tijdens applicatie 
    • Waterdampdoorlatend 
    • Eenvoudig aan te brengen 
    • Makkelijk schoon te maken
    • Half-glanzende afwerking
    • Comfortabel
    • Naadloos
    • Hygiënisch
    • Ruim kleurenpallet 
    • Beschikbaar in half-glanzende (MasterTop 1728) en in antislip (MasterTop 1728 R) afwerking
    Voor meer informatie, contacteer uw lokale Master Builders Solutions vertegenwoordiger.

    Specificatie
    • Kwaliteit van de ondergrond: de betonnen ondergrond moet zichtbaar droog zijn en een minimale treksterkte hebben van 1.5 MPa.
      EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1
      Emissiegedrag: AgBB conform, AFSSET conform, A+ classificatie
      Slipweerstand: Conform DIN51130: • MasterTop 1728: R9 / R10 • MasterTop 1728 R: R10 / R11 / R12
      Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1
      Kleuren: beschikbaar in een ruime waaier aan RAL kleuren

    Technische specificatie
    • Unieke ref.MasterTop_1728_R
    • ProductfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProductgroepFlooring
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalEpoxy
    • Secundair materiaalCement
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Coatings & Coverings
    • IFC-classificatieMateriaal
    • Uniclass 2015-codeSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingResin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 29 13 19
    • OmniClass-titelResinous Flooring