Publiceer je producten
Zelf-nivellerend veerkrachtig vloersysteem - MasterTop 1912 / 1913
Zelf-nivellerend veerkrachtig vloersysteem - MasterTop 1912 / 1913
    Sika
    Gearchiveerd

    Zelf-nivellerend veerkrachtig vloersysteem - MasterTop 1912 / 1913

    MasterTop 1900 serie, zelf-nivellerende, veerkrachtige kunstharsvloersystemen met verbeterde krasbestendigheid. MasterTop 1912 is het innovatieve vloersysteem voor uitzonderlijke esthetische duurzaamheid en   MasterTop 1913 is het innovatieve, scheuroverbruggende vloersysteem voor uitzonderlijke duurzaamheid. Beide systemen zijn voorzien van de innovatieve toplaag MasterTop TC 943. De verbeterde esthetische duurzaamheid verhoogt de effectivtiet van het reinigen en zorgt voor een langdurige onderhoudsvriendelijke halfglanzende vloerafwerking. 
    MasterTop 1900 serie zijn esthetisch duurzame vloersystemen voor industriële en commerciële toepassingen. De systemen zijn ideaal voor vloeren in magazijnen, productiehallen, labo's, technische kamers, publieke en institutionele zones,etc.  
    VOORDELEN
    • Duurzaam esthetisch 
    • Verbeterde reinigbaarheid en lage vuilretentie 
    • Hoge krasbestendigheid
    • Lage emissie 
    • Makkelijk schoon te maken
    • Robuuste vloersystemen
    • UV- stabiel
    • Glanzende afwerking
    • Verbeterde kras- en slijtweerstand 
    • Uitzonderlijke reinigbaarheid waardoor makkelijk te onderhouden

    Voor meer informatie, contacteer uw lokale Master Builders Solutions  vertegenwoordiger

    Specificatie
    • Kwaliteit van de ondergrond: de betonnen ondergrond moet zichtbaar droog zijn en een minimale treksterkte hebben van 1.5 MPa.

      EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1
      Emissiegedrag: AgBB conform, AFSSET conform, A+ classificatie
      Slipweerstand: Conform DIN51130: R9
      Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1
      Kleuren: beschikbaar in een ruime waaier aan RAL kleuren

    Technische specificatie
    • Unieke ref.MasterTop_1912_1913
    • ProductfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProductgroepFlooring
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalEpoxy
    • Secundair materiaalCement
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Coatings & Coverings
    • IFC-classificatieMateriaal
    • Uniclass 2015-codeSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingResin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 29 13 19
    • OmniClass-titelResinous Flooring